MSP430FR2355 LaunchPad 上的 eZ-FET 调试探针使用 SPI-by-Wire JTAG 接口对 MCT8329EVM 上的 MSP430FR2355 MCU 进行编程。有关包含板载 eZ-FET 调试探针的 MSP430 LaunchPad,请参阅 MSP430 LaunchPad 开发套件。
- 从 MSP430 LaunchPad 上移除 GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 跳线。
- 将 GND、3V3、SBWTCK 和 SBWTDIO 信号 LaunchPad eZ-FET 侧的顶部引脚连接到 MCT8329EVM 的 J7 上的相应引脚,如表 7-1 和图 7-2 所示。
- 将 Micro-USB 电缆连接到 MSP430 LaunchPad 和 PC。
- 点击“Build Project”图标或 Ctrl + B,验证工程是否构建成功。如有需要,从“Console”(控制台)上接受任何更新。
- 点击“Debug Project”(调试项目)以设置调试会话,然后按“Play” (播放)按钮运行代码。
- 停止调试会话,关闭 Code Composer Studio,断开 SPI-by-Wire 跳线,并从 MSP430 LaunchPad 上拔下 Micro-USB 电缆。
表 7-1 对 MSP430FR2355 进行编程所需的 SPY-BI-Wire 接口
| MSP430 LaunchPad(eZ-FET 调试探针侧)(J101) |
MCT8329EVM 4 引脚 SPI-by-Wire 接头 (J7) |
| GND |
GND |
| 3V3 |
3.3V |
| SBWTDIO |
SBWTDIO |
| SBWTCK |
SBWTCK |