ZHCUB09A
december 2022 – may 2023
1
摘要
商标
1
注意事项和警告
2
引言
3
快速入门指南
4
硬件和软件概述
4.1
硬件连接概述 – MCT8329EVM
4.2
连接详细信息
4.3
MSP430FR2355 微控制器和用户界面
4.4
LED 指示灯
4.5
用户可配置设置
5
硬件设置
6
MCT8329 GUI 应用
6.1
运行 GUI
6.2
离线安装程序
7
MSP430FR2355 接口固件
7.1
下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
7.2
使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
8
原理图
8.1
主电源
8.2
连接器和接口
8.3
USB 转 UART
8.4
MCU 编程和调试
8.5
MSP430FR2355 MCU
8.6
MCT8329 三相无传感器梯形控制栅极驱动器
8.7
状态 LED
8.8
开关和速度输入
9
修订历史记录
7.1
下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
将“MCT8329EVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI.zip”解压到计算机上的某个位置。
下载最新版本的
Code Composer Studio
。此下载会在目录 C:\ti 中设置一个 ti 文件夹。
接受所有协议,默认安装位置,然后点击
Next
继续完成菜单操作。
在
Select Components
窗口中,确保选中
MSP430 Low-Power MCUs
,安装 MSP430 LaunchPad 评估套件所需的包。
安装后,运行 CCS 并选择一个文件夹或默认文件夹作为工作区来存储任何新项目。可以根据用户的偏好更改位置和命名规则。点击“OK”按钮以接受。
在 CCS 中,点击“Project”选项卡并选择
Import CCS Projects
。点击
Browse
。
选择在步骤
1
中安装的
MCT8329EVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI
文件夹。
将工程
MCT8329EVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI
导入您的工作区,如
图 7-1
所示。
图 7-1
Code Composer Studio 中的 MSP430FR2355 接口固件代码