ZHCUB09A december   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1注意事项和警告
  5. 2引言
  6. 3快速入门指南
  7. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – MCT8329EVM
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 MSP430FR2355 微控制器和用户界面
    4. 4.4 LED 指示灯
    5. 4.5 用户可配置设置
  8. 5硬件设置
  9. 6MCT8329 GUI 应用
    1. 6.1 运行 GUI
    2. 6.2 离线安装程序
  10. 7MSP430FR2355 接口固件
    1. 7.1 下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355 接口固件代码
    2. 7.2 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  11. 8原理图
    1. 8.1 主电源
    2. 8.2 连接器和接口
    3. 8.3 USB 转 UART
    4. 8.4 MCU 编程和调试
    5. 8.5 MSP430FR2355 MCU
    6. 8.6 MCT8329 三相无传感器梯形控制栅极驱动器
    7. 8.7 状态 LED
    8. 8.8 开关和速度输入
  12. 9修订历史记录

硬件设置

运行电机所需的硬件包含 MCT8329EVM、Micro-USB 电缆和具有 4.5V 至 60V 直流输出的电源。按照以下步骤启动 MCT8329EVM:

  1. 将直流电源连接到接头 J10。连接到 PVDD 和 GND。
  2. 应用用户可配置的跳线设置。更多信息,请参阅节 4.5
  3. 将程序刷入 MCU 中,如节 4中所述。在 GUI 编译器中启动 GUI 并断开 4 引脚 JTAG 连接。
  4. 将 Micro-USB 电缆连接到 MCT8329EVM 和计算机。
  5. 打开电源并为 PCB 上电。

如果将 MCT8329EVM 与外部微控制器一起使用,请从跳线桥 J9 上移除所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。