ZHCUB09A december 2022 – may 2023
图 4-2 展示了为驱动三相无传感器无刷直流电机旋转,需将电机与 MCT8329EVM 进行的连接。
4.5V 至 60V 电源连接到连接器 J10 上的 PVDD 和 GND 端子。
BLDC 电机的三相直接连接到 MCT8329EVM 上提供的螺钉端子连接器 J11 的 A、B 和 C 端子。
图 4-2 从电机到 MCT8329EVM 的连接图 4-3 展示了 MSP430FR2355 微控制器 micro-USB 电缆插入 MCT8329EVM 的位置,以便提供评估模块和 GUI 之间的通信。USB 数据和 USB 的 5V 电源转换为 UART 数据和 3.3V 电源,以为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。如果用户希望为这些电源轨提供更多电流,可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。
图 4-3 MCT8329EVM 的 Micro-USB 连接器和 UART