ZHCUB09A december 2022 – may 2023
MCT8329 是一款具有无代码无传感器梯形控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC,适用于电机驱动应用。MCT8329 具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。MCT8329 可由单电源供电,支持 4.5V 至 60V 的宽输入电源电压范围。I2C 接口型号 (MCT8329A1I) 还提供标准 I2C 接口,可通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息。
MCT8329EVM 包括板载 FTDI 芯片和板载 MSP430FR2355 MCU,前者用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART,后者可与 MCT8329 连接。MCT8329EVM 还可以为 MCT8329 器件的 SPI 型号提供 SPI 通信。提供了许多可供用户选择的跳线、电阻器、连接器和测试点来评估器件的许多功能并配置器件专用设置。
本文档是 MCT8329EVM 配套的入门指南。本用户指南旨在方便工程师设计、实施和验证 MCT8329 器件的参考硬件。
图 2-1 MCT8329EVM 印刷电路板(PCB - 顶视图)