ZHCUB09A december 2022 – may 2023
图 4-1 展示了 MCT8329EVM 评估模块的主要模块。MCT8329EVM 可在 4.5V 至 60V 的输入电源电压范围内工作。MCT8329EVM 包含具有六个外部 N 沟道功率 MOSFET 的功率级(MOSFET 器件型号:CSD18536KTTT)和无源器件。MCT8329EVM 还具有一个 1mΩ 的电流检测分流电阻器和一个由 GCTRL 控制的用于生成 VREG 的外部 N 沟道 MOSFET。
图 4-1 MCT8329EVM 主要硬件模块