ZHCUB09A december 2022 – may 2023
MCT8329EVM 具有 5 个状态 LED,可指示电源的状态和评估模块的功能。默认情况下,VM LED 和 3.3V 降压 LED 会在电路板通电且程序已刷入微控制器时亮起。表 4-1 显示 LED 说明,上电过程中点亮的 LED 以粗体显示,图 4-5 显示 LED 的位置。
| 标识符 | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D1 | AVDD 稳压器 | 绿色 | 接通 AVDD 时亮起。 |
| D2 | nFAULT | 红色 | MCT8329 发生故障时亮起 |
| D3 | PVDD | 绿色 | 在 PVDD 上施加电压时亮起。 |
| D13 | MSP_LED1 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
| D14 | MSP_LED2 | 红色 | 用于 UART 或调试 |
图 4-5 MCT8329EVM LED