ZHCUB09A december 2022 – may 2023
MCT8329EVM 包括 MSP430FR2355 低功耗 MCU(如图 4-4 所示),以便通过 I2C 与 MCT8329 通信。
要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCT8329EVM,从而将固件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。
用户可以随时使用复位 (RST) 按钮进行复位并重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D13 和 D14)也可用于调试目的。
最后,32 引脚连接器 J9 上的分流跳线桥连接微控制器和 MCT8329 之间的所有信号。可以根据需要插入或移除这些跳线,将微控制器与栅极驱动器隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCT8329EVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器使用。
图 4-4 MCT8329EVM 上的 MSP430FR2355 MCU 和用户界面