ZHCUAZ6 april 2023
如表 3-1 和 表 3-2 中所示,TPS54KB20EVM 随附输入和输出连接器以及测试点。
为了在默认 EVM 的两个输出端支持满额定负载的最小输入电压,能够提供大于 20A 电流的电源必须通过一对 12AWG 或更好的导线连接到 VIN 和 PGND 端子块(U1 设计为 J1,U2 设计为 J3)。
对于 U1,负载必须连接到 J2,对于 U2,负载必须连接到 J4。每个连接必须使用一对 10-AWG 或更好的导线。通过最大电流限制的设置,在TPS54KB20 进入电流限制之前,最大负载电流能力接近 30 A。必须尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。
| 参考标识符 | 名称 | 相关 IC | 功能 |
|---|---|---|---|
| J1 | VIN1 | U1 | 用于连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围) |
| J2 | VOUT1 | U1 | 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子 |
| J3 | VIN2 | U2 | 用于连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子(请参阅表 1-1,以了解 VIN 范围) |
| J4 | VOUT2 | U2 | 将负载连接到输出的 VOUT 螺丝接线端子 |
| J5 | - | U2 | 仅供 TI 内部使用。请勿更改默认跳线位置。 |
| J6 | - | U2 | 仅供 TI 内部使用。请勿更改默认跳线位置。 |
| J7 | - | U2 | 仅供 TI 内部使用。请勿更改默认跳线位置。 |
| J8 | - | U2 | MSEL 选择接头。使用分流器选择 MSEL 电阻器(有关 MSEL 引脚选择,请参阅表 2-1) |
| 参考标识符 | 名称 | 相关 IC | 功能 |
|---|---|---|---|
| TP1 | VIN1 | U1 | VIN 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP2 | SW1 | U1 | SW 节点测试点 |
| TP3 | VOUT1 | U1 | VOUT 测试点 |
| TP4 | PGND1 | U1 | PGND 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP5 | VCC1 | U1 | VCC 测试点 |
| TP6 | PG1 | U1 | PGOOD 输出测试点(通过 10kΩ 电阻器上拉至 VCC 引脚) |
| TP7 | BODE1- | U1 | 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。 |
| TP8 | REG_VOUT1 | U1 | VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。 |
| TP9 | PGND1 | U1 | PGND 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP10 | AGND1 | U1 | AGND 测试点 |
| TP11 | VOUT_U1 | U1 | 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。 |
| TP12 | VIN2 | U2 | VIN 测试点 |
| TP13 | VOUT2 | U2 | VOUT 测试点 |
| TP14 | SW2 | U2 | 软件测试点 |
| TP15 | EN2 | U2 | EN 测试点 |
| TP16 | VCC2 | U2 | VCC 测试点 |
| TP17 | REG_GND | U2 | PGND 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP18 | PG2 | U2 | PGOOD 输出测试点(通过 10kΩ 电阻器上拉至 VCC 引脚) |
| TP19 | BODE2- | U2 | 分压器网络和输出电压之间的测试点。用于波特图测量。 |
| TP20 | REG_VOUT2 | U2 | VOUT 测试点。将其用于效率、输出调节和波特图测量。 |
| TP21 | SS2 | U2 | SS 测试点 |
| TP22 | ILIM2 | U2 | ILIM 测试点 |
| TP23 | MSEL2 | U2 | MSEL 测试点 |
| TP24 | PGND2 | U2 | PGND 测试点。将其用于效率测量。 |
| TP25 | AGND2 | U2 | AGND 测试点 |
| TP28 | SW_U2 | U2 | 用于测量 SW 节点的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 50Ω 端接电阻。50Ω 端接电阻和 450Ω 串联电阻的组合产生了 10:1 的衰减。 |
| TP29 | VOUT_U2 | U2 | 用于测量输出电压的 SMB 连接器。使用此测试点时,将示波器设置为 1MΩ 端接电阻。使用 50Ω 端接电阻时,会创建一个 2:1 分压器。 |