ZHCUAZ6 april   2023 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.    TPS54KB20EVM 25A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

背景

TPS54KB20 直流/直流转换器是同步降压转换器,可提供高达 25A 的输出电流。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS54KB20 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54KB20 实现高效率,并有助于在额定输出电流下保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS54KB20 MSEL 引脚提供可选开关频率、轻负载运行模式和内部补偿。电流限制设置和软启动配置分别通过 ILIM 和 SS 引脚进行设置。最后,TPS54KB20 包括一个使能引脚和一个电源正常输出,可用于对多个稳压器进行时序控制。

该评估模块包括 TPS54KB20 的两种设计。第一种设计 (U1) 旨在演示使用 TPS54KB20 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。小面积设计适合 250 mm2 以内。第二种设计 (U2) 旨在演示使用 TPS54KB20 稳压器进行设计时,可提升效率。第二种设计还包括可用于简单评估 TPS54KB20 功能的跳线。

表 1-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 相关 IC 输入电压范围 输出电流范围
TPS54KB20EVM U1 VIN = 8 V 至 16 V 0A 至 25A
TPS54KB20EVM U2 VIN = 4.5 V 至 16 V 0A 至 25A