ZHCUAZ6 april   2023 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.    TPS54KB20EVM 25A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

热性能

图 3-19图 3-20 显示了 TPS54KB20 IC 在满载 25A 的条件下的温升。图 3-19图 3-20 只有一个导通并加载的 TPS54KB20。每次测量之前均需要至少 10 分钟的浸泡时间。

GUID-20230406-SS0I-GQBL-VBCS-XSNWGS6N9CWQ-low.svg图 3-19 U1 热性能,25A 负载和 U2 关闭
GUID-20230406-SS0I-JC0T-MQJ4-BXWVDCTRCHDS-low.svg图 3-20 U2 热性能,25A 负载和 U1 关闭