ZHCUAZ6 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPS54KB20EVM 25A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

输出电压调节

图 3-5 和 图 3-6 显示了 U1 的负载和线性调整率。图 3-7 和 图 3-8 显示了 U2 的负载和线性调整率。

GUID-20230405-SS0I-QJWT-LFZQ-S41C44DMJBQ7-low.svg图 3-5 U1 负载调整率
GUID-20230405-SS0I-QX6B-JWNW-VKWXB0MVFTVC-low.svg图 3-7 U2 负载调整率
GUID-20230405-SS0I-WTHF-LTJQ-ZJHCWHJK9M40-low.svg图 3-6 U1 线性调整率
GUID-20230405-SS0I-6NZX-MWTH-BQXBMT39X6TN-low.svg图 3-8 U2 线性调整率