ZHCUAZ6 april 2023
在 U1 设计中,输出电压由 R2 (RFBT) 和 R6 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R6 固定为 10.0kΩ,从而将 FB 分压器电流设置为大约 90µA。输出电压默认设置为 3.3V。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R2 的值。更改 R2 的值可以将输出电压更改为高于 0.9V 基准电压 (VREF)。特定输出电压的 R2 值可以使用方程式 1 计算。
在 U2 设计中,输出电压由 R12 (RFBT) 和 R15 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R15 固定为 3.01kΩ,从而将 FB 分压器电流设置为大约 299µA。输出电压默认设置为 3.3V。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R12 的值。更改 R12 的值可以将输出电压更改为高于 0.9V 基准电压 (VREF)。特定输出电压的 R12 值可以使用方程式 1 计算。更改 R12 后,还需要更改前馈电容器 (C51)。