ZHCUAZ6 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPS54KB20EVM 25A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

频率和运行模式设置(MSEL 引脚)

在 U2 设计中,跳线 J8 可以在表 2-1 所示的 MSEL 引脚选择之间进行更改。如果所需的选项不可用,则将其中一个电阻器更改为设置所需选项的值。

在 U1 设计中,将 MSEL 电阻器更改为设置所需选项的值。

表 2-1 MSEL 引脚选择
跳线设置 MSEL 电阻器 (kΩ) 轻负载条件下的运行 开关频率 (fSW) (kHz) 斜坡幅度 零点频率 (kHz)
引脚 1 短接至引脚 2 0 FCCM 800 2.2x 53
引脚 3 短接至引脚 4 4.99 FCCM 800 1.6x 53
引脚 5 短接至引脚 6 7.50 FCCM 800 1.3x 32
引脚 7 短接至引脚 8 10.5 FCCM 800 1x 32
引脚 9 到引脚 10 短接 54.9 跳跃模式 800 2.2x 53
引脚 11 短接至引脚 12 63.4 跳跃模式 800 1.6x 53
引脚 13 短接至引脚 14 (1) 73.2 跳跃模式 800 1.3x 32
引脚 15 短接至引脚 16 86.6 跳跃模式 800 1x 32
默认设置