ZHCUAZ6 april   2023

 

  1.   1
  2.    TPS54KB20EVM 25A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

物料清单

表 5-1 列出了 TPS54KB20EVM 的物料清单。

表 5-1 TPS54KB20EVM 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 BSR225 不限
C1、C32 2 330µF 电容铝制聚合物 330μF 25V 20% 焊接圆柱形 19mΩ 2325mA 2000 小时 125°C T/R SMT_CAP_8MM3_8MM3 A768KS337M1ELAE019 KEMET
C2、C3、C17、C18、C19、C33、C34、C35 8 10µF 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206 1206 CGA5L1X7R1E106K160AE TDK
C4、C5、C20、C36 4 1uF 电容器,陶瓷,1µF,25V,+/-20%,X5R,0402 402 GRM155R61E105MA12D MuRata
C6、C7、C12、C22、C38、C48 6 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,35V,+/-10%,X5R,0402 402 GMK105BJ104KV-F Taiyo Yuden(太阳诱电)
C8、C9、C10、C11 4 47µF 电容,陶瓷,47µF,10V,±20%,X5R,0805 805 GRM21BR61A476ME15L MuRata
C14、C50 2 1µF 电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X6S,0402 402 C1005X6S1C105K050BC TDK
C15 1 0.022uF 电容,陶瓷,0.022µF,50V,+/-10%,C0G/NP0,0402 402 GCM155R71H223KA55D MuRata
C24、C25、C26、C27、C40、C41、C42 7 22µF 电容,陶瓷,22µF,10V,+/-20%,X6S,0805 805 GRM21BC81A226ME44 MuRata
C30、C46 2 220µF 模制钽聚合物电容器 220uF 20% 6.3V 寿命 1000 小时 SMD 2917 2917 6TCF220M5L Panasonic
C52 1 0.039uF 电容,陶瓷,0.039uF,10V,+/-10%,X7R,0402 402 GRM155R71A393KA01D MuRata
FID1、FID2、FID3、FID4 4 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
H1、H2、H3、H4 4 Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 透明 Bumpon SJ-5303 (CLEAR) 3M
J1、J2、J3、J4 4 端子块,60A,10.16mm 间距,2 位,TH 21.8x30x19mm 399100102 Molex
J5、J6、J7 3 接头,100mil,3x1,金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
J8 1 接头,2.54mm,8x2,锡,垂直,TH 接头,2.54mm,8x2,TH PEC08DAAN Sullins Connector Solutions(赛淩思科技有限公司)
J9 1 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT HSEC8-110-01-S-DV-A Samtec(申泰)
J_PGND1、J_PGND2 2 1 mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH 短路插头,10.16mm 间距,TH D3082-05 Harwin
L1 1 0.22uH 220nH 屏蔽电感器,29A,1.3mΩ(最大值,非标准) SMT_IND_6MM51_6MM71 XGL6060-221MEC Coilcraft
L2 1 0.47uH SMT 大电流立方体电感器 0.47µH ±20% 26A 1.85mΩ SMT2_12MM1_11MM4 7443320047 Wurth Electronics
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1 1 453k 电阻,453k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402453KFKED Vishay-Dale
R2 1 26.7kΩ 电阻,26.7k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040226K7FKED Vishay-Dale(威世达勒)
R3,R13 2 10 电阻,10.0,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040210R0FKED Vishay-Dale
R4、R6、R14 3 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.1W,0402 402 ERJ-2RKF1002X Panasonic(松下)
R5、R16 2 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0402 402 ERJ-2RKF1003X Panasonic
R7、R17 2 4.32k 电阻,4.32k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04024K32FKED Vishay-Dale
R8 1 174k 电阻,174k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402174KFKED Vishay-Dale
R10、R34 2 49.9 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0749R9L Yageo
R11 1 200k 电阻,200kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402200KFKED Vishay-Dale
R12 1 8.06kΩ 电阻,8.06kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04028K06FKED Vishay-Dale
R15 1 3.01k 电阻,3.01k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04023K01FKED Vishay-Dale
R19 1 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale(威世达勒)
R20 1 4.99kΩ 电阻,4.99kΩ,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD074K99L Yageo America(国巨)
R21 1 7.50k 电阻,7.50k,1%,0.1W,0603 603 ERJ-3EKF7501V Panasonic
R22 1 10.5k 电阻,10.5k,0.1%,0.1W,0603 603 RG1608P-1052-B-T5 Susumu Co Ltd
R23 1 54.9k 电阻,54.9k,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD0754K9L Yageo America(国巨)
R24 1 63.4k 电阻,63.4k,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD0763K4L Yageo America(国巨)
R25 1 73.2k 电阻,73.2k,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD0773K2L Yageo America
R26 1 84.5k 电阻,84.5k,0.1%,0.1W,0603 603 RT0603BRD0784K5L Yageo America
R29 1 453 电阻,453,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07453RL Yageo(国巨)
R33 1 66.5k 电阻,66.5k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0766K5L Yageo
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 4 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec(申泰)
TP1、TP2、TP3、TP5、TP6、TP7、TP8、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP18、TP19、TP20、TP21、TP22、TP23 18 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
TP4、TP9、TP10、TP17、TP24、TP25 6 测试点,多用途,黑色,TH 黑色多用途测试点 5011 Keystone Electronics
TP11、TP28、TP29 3 连接器,插座,50Ω,TH SMB 连接器 SMBR004D00 JAE Electronics
U1, U2 2 4V 至 16V 输入,25A,遥感,D-CAP4 同步降压转换器 WQFN-FCRLF16 TPS54KB20RZRR 德州仪器 (TI)
C13 0 0.01uF 电容,陶瓷,0.01μF,16V,+/-10%,X5R,0402 402 GRM155R61C103KA01D MuRata
C16、C53 0 560 pF 电容,陶瓷,560pF,100V,+/-10%,X7R,0603 603 GRM188R72A561KA01D MuRata
C21、C37 0 1uF 电容器,陶瓷,1µF,25V,+/-20%,X5R,0402 402 GRM155R61E105MA12D MuRata
C23、C39 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,35V,+/-10%,X5R,0402 402 GMK105BJ104KV-F Taiyo Yuden(太阳诱电)
C28、C29、C43、C44、C45 0 100µF 电容,陶瓷,100µF,6.3V,+/-20%,X6T,1206 1206 GRM31CD80J107ME39L MuRata
C31、C47 0 220µF 模制钽聚合物电容器 220uF 20% 6.3V 寿命 1000 小时 SMD 2917 2917 6TCF220M5L Panasonic
C49 0 0.01uF 电容,陶瓷,0.01uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 402 CGA2B3X7R1H103K050BB TDK
C51 0 15pF 电容,陶瓷,15pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 402 CGA2B2C0G1H150J050BA TDK
C54 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402 402 C1005X7R1H104K050BB TDK
D1 0 绿色 LED,绿色,SMD LED_0603 150060GS75000 Wurth Elektronik
J10 0 接头(有罩),2.54mm,5x2,金,TH 接头,2.54mm,5x2,TH AWHW-10G-0202-T Assman WSW
R9、R18 0 5.1 电阻,5.10,1%,0.5W,1210 1210 RC1210FR-075R1L Yageo
R27 0 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-070RL Yageo
R28、R32 0 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale
R30 0 2.2k 电阻,2.2kΩ,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-072K2L Yageo
R31 0 49.9 电阻,49.9,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0749R9L Yageo
R35、R36 0 10.0MΩ 电阻,10.0M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW060310M0FKEA Vishay-Dale(威世达勒)
TP26、TP27 0 测试点,多用途,红色,TH 红色多用途测试点 5010 Keystone
U3 0 250MHz,轨至轨 I/O,CMOS 单路运算放大器,2.5V 至 5.5V,-40°C 至 125°C,5 引脚 SOT23 (DBV5),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DBV0005A OPA354AIDBVR 德州仪器 (TI)