ZHCUAZ6 april   2023 TPS54KB20

 

  1.   1
  2.    TPS54KB20EVM 25A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 频率和运行模式设置(MSEL 引脚)
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1 输入/输出连接
    2. 3.2 效率
    3. 3.3 输出电压调节
    4. 3.4 负载瞬态和环路响应
    5. 3.5 输出电压纹波
    6. 3.6 通过 EN 启动和关断
    7. 3.7 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单

负载瞬态和环路响应

图 3-9图 3-10 显示了两种设计对负载瞬态的响应。电流阶跃为 5A 至 15A,电流阶跃压摆率为 1A/µs。电子负载用于提供直流 5A 负载,EVM 上的负载瞬态电路用于提供 10A 阶跃。为 U1 和 U2 分别使用 TP11 和 TP29 来测量 VOUT 电压。

图 3-11图 3-12 显示了两种设计的环路特性。所示为 12V VIN 电压和 10A 负载的增益和相位图。

GUID-20230405-SS0I-KMQC-WN43-8P0BQ4K4FDL4-low.svg图 3-9 U1 瞬态响应
GUID-20230405-SS0I-N6FK-LWXZ-GZHNXHZQJPHP-low.svg图 3-11 U1 波特图 – 10A 负载
GUID-20230405-SS0I-J22D-VGM8-PQMB6QCZTWVR-low.svg图 3-10 U2 瞬态响应
GUID-20230405-SS0I-5L1P-LWVQ-NQMC81PJL7KJ-low.svg图 3-12 U2 波特图 – 10A 负载