ZHCUAZ1 march 2023 BQ28Z620
应校准电压、温度和电流以提供良好的监测性能。在“Show Advanced view mode”中按下 Calibration 按钮可以选中 Advanced Calibration 窗口。请参阅图 1-6如果处于“Show basic view mode”中,则在点击 Calibration 按钮时会显示基本校准屏幕。通过 Advanced Calibration 窗口,可以校准内部温度传感器和外部热敏电阻。
为获得最佳效果,请使用精度为 1mV 和 1mA 的电源。
图 1-6 校准屏幕