ZHCUAZ1 march   2023

 

  1.   1
  2. 1BQ28Z620EVM 1 至 2 节串联锂离子电池包管理器评估模块
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 套件内容
      2. 1.1.2 订购信息
      3. 1.1.3 文档
      4. 1.1.4 BQ28Z620 和 BQ294502 电路模块性能规格汇总
    2. 1.2 BQ28Z620EVM 快速入门指南
      1. 1.2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
      2. 1.2.2 软件安装
      3. 1.2.3 EVM 连接模块连接
    3. 1.3 Battery Management Studio
      1. 1.3.1 启动程序
      2. 1.3.2 寄存器屏幕
      3. 1.3.3 数据存储器屏幕
      4. 1.3.4 校准屏幕
        1. 1.3.4.1 电压校准
        2. 1.3.4.2 温度校准
        3. 1.3.4.3 电流校准
      5. 1.3.5 身份验证屏幕
      6. 1.3.6 化学成分选择
      7. 1.3.7 编程屏幕
        1. 1.3.7.1 对闪存编程
        2. 1.3.7.2 生成黄金映像
      8. 1.3.8 高级命令 I2C 屏幕
      9. 1.3.9 观察屏幕
    4. 1.4 电路模块物理布局和物料清单
      1. 1.4.1 电路板布局
      2. 1.4.2 物料清单
      3. 1.4.3 原理图
      4. 1.4.4 测试保险丝熔断电路
  3. 2修订历史记录

BQ28Z620EVM 1 至 2 节串联锂离子电池包管理器评估模块

此评估模块 (EVM) 是一套适用于 BQ28Z620 和 BQ294502 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含 BQ28Z620 和 BQ294502 电路模块以及指向基于 Windows® 的 PC 软件的链接。该电路模块包含 BQ28Z620 集成电路 (IC) 和 BQ294502 IC;以及监测和预测容量,执行电芯平衡,监测关键参数,防止 1 或 2 节串联锂离子或锂聚合物电池包电芯出现过充、过放电、短路和过流所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 BQ28Z620 数据寄存器、对不同电池包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并使用 I2C 通信协议对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。