ZHCUAZ1 march   2023

 

  1.   1
  2. 1BQ28Z620EVM 1 至 2 节串联锂离子电池包管理器评估模块
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 套件内容
      2. 1.1.2 订购信息
      3. 1.1.3 文档
      4. 1.1.4 BQ28Z620 和 BQ294502 电路模块性能规格汇总
    2. 1.2 BQ28Z620EVM 快速入门指南
      1. 1.2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
      2. 1.2.2 软件安装
      3. 1.2.3 EVM 连接模块连接
    3. 1.3 Battery Management Studio
      1. 1.3.1 启动程序
      2. 1.3.2 寄存器屏幕
      3. 1.3.3 数据存储器屏幕
      4. 1.3.4 校准屏幕
        1. 1.3.4.1 电压校准
        2. 1.3.4.2 温度校准
        3. 1.3.4.3 电流校准
      5. 1.3.5 身份验证屏幕
      6. 1.3.6 化学成分选择
      7. 1.3.7 编程屏幕
        1. 1.3.7.1 对闪存编程
        2. 1.3.7.2 生成黄金映像
      8. 1.3.8 高级命令 I2C 屏幕
      9. 1.3.9 观察屏幕
    4. 1.4 电路模块物理布局和物料清单
      1. 1.4.1 电路板布局
      2. 1.4.2 物料清单
      3. 1.4.3 原理图
      4. 1.4.4 测试保险丝熔断电路
  3. 2修订历史记录

EVM 连接模块连接

本节将介绍 EVM 的硬件连接。请参阅图 1-1。

GUID-6A1175EB-AF21-43D9-8875-EC7DDDB9017C-low.png图 1-1 BQ28Z620 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接
  • 与电池直接连接:1N (BAT–)、1P、2P (BAT+)

    将电芯连接到 J2 引脚块。连接电芯时不需要遵循特定的顺序;不过,最好先连接电池组中最下方的电芯(电芯 1),然后连接电芯 2。按照其他顺序连接电芯时并不会损坏 U1 和 U2 器件,只是 BQ294502 可能会烧断模块中安装的保险丝。首先连接电芯 1 则可以避免这一风险。

    GUID-F3ADD819-26A9-4466-92C1-62E41DF75EEF-low.gif图 1-2 电芯连接配置

    可以使用电阻电芯模拟器替代电池电芯。在 J2 连接器的各触点之间(即从 1N 到 1P 以及从 1P 到 2P)连接一个电阻。如果用于 1 节串联配置,则无需电阻,只需短接 1P 和 2P 即可。电芯模拟器可通过电源供电。通常将电源设置为“所需电芯电压 x 电芯数”并将地线接至 1N,正极线接至 2P。例如,对于电芯电压为 3.6V 的 2 节电芯串联配置,将电源设置为 2 × 3.6 = 7.2V。

  • I2C™(SDA、SCL)

    将通信接口适配器电缆连接到 J3 以及 EV2400 上的 I2C™ 端口。

    注:

    EV2400 具有内部上拉电阻,P2 和 P3 跳线可以保持悬空。

  • PACK+ 和 PACK- 之间的系统负载和充电器连接

    将负载或电源连接到 J1 引脚块。负载的正极端子或电源线应连接到标有 PACK+ 的引脚块。负载或电源的地线应连接到标有 PACK– 的另一个引脚块。

  • 将器件从关断模式唤醒 (WAKE)

    按下 Wake 按钮开关 S1,将 BAT+ 暂时连接到 PACK+。这会将电压施加到 BQ28Z620 上的 PACK 引脚,从而使稳压器上电并启动初始化序列。

  • 参数设置

    默认数据闪存设置是为 2 节串联锂离子电芯配置的。用户应更改“Data Memory | Settings | DA Configuration”寄存器,通过清除 CCO 标志(对于 1 节串联配置)或设置该标志(对于 2 节串联配置),根据物理电池组配置来设置串联电芯数。这样便完成了基本设置。另外,还应该更新其他数据闪存参数,以对电池组的电量监测操作进行微调。如需参数设置方面的帮助,请参阅 BQ28Z620 技术参考手册。