ZHCUAZ1 march   2023

 

  1.   1
  2. 1BQ28Z620EVM 1 至 2 节串联锂离子电池包管理器评估模块
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 套件内容
      2. 1.1.2 订购信息
      3. 1.1.3 文档
      4. 1.1.4 BQ28Z620 和 BQ294502 电路模块性能规格汇总
    2. 1.2 BQ28Z620EVM 快速入门指南
      1. 1.2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
      2. 1.2.2 软件安装
      3. 1.2.3 EVM 连接模块连接
    3. 1.3 Battery Management Studio
      1. 1.3.1 启动程序
      2. 1.3.2 寄存器屏幕
      3. 1.3.3 数据存储器屏幕
      4. 1.3.4 校准屏幕
        1. 1.3.4.1 电压校准
        2. 1.3.4.2 温度校准
        3. 1.3.4.3 电流校准
      5. 1.3.5 身份验证屏幕
      6. 1.3.6 化学成分选择
      7. 1.3.7 编程屏幕
        1. 1.3.7.1 对闪存编程
        2. 1.3.7.2 生成黄金映像
      8. 1.3.8 高级命令 I2C 屏幕
      9. 1.3.9 观察屏幕
    4. 1.4 电路模块物理布局和物料清单
      1. 1.4.1 电路板布局
      2. 1.4.2 物料清单
      3. 1.4.3 原理图
      4. 1.4.4 测试保险丝熔断电路
  3. 2修订历史记录

高级命令 I2C 屏幕

按下 Advanced Comm I2C 按钮可以选中 Advanced Comm I2C 窗口。凭借该工具,可使用 I2C 和“Manufacturing Access”命令访问参数。请参阅图 1-11。事务日志屏幕会显示已发送命令的历史记录。

注:

I2C 命令以小端字节序格式发送。

GUID-6BED9EA9-994D-44BD-871D-5F707F86F0D8-low.png图 1-11 高级命令 I2C 屏幕

示例:

读取 I2C 命令。

  • 读取化学 ID (0x 0006)。
    • 确保器件未密封
    • 使用 BlockDataControl() 命令 (0x61) 写入 0x00 以启用块数据闪存控制。(wr 0x61 0x00)
    • 写入 Mac 地址 0x3e 命令 0x06 0x00(请参阅图 1-11)。
    • 读取 4 个字节。
    • 返回的结果为 0x10 0x12,这是化学 ID 1210 的小端字节序。

发送 MAC Gauging() 以通过 ManufacturerAccess() 启用 IT。

  • 在禁用 Impedance Track™ 的情况下,将 Gauging() (0x0021) 发送至 ManufacturerAccess()。
    • 写入 Mac 地址 0x3e 命令 0x21 0x00(请参阅图 1-11)。