ZHCUAZ1 march   2023 BQ28Z620

 

  1.   1
  2. 1BQ28Z620EVM 1 至 2 节串联锂离子电池包管理器评估模块
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 套件内容
      2. 1.1.2 订购信息
      3. 1.1.3 文档
      4. 1.1.4 BQ28Z620 和 BQ294502 电路模块性能规格汇总
    2. 1.2 BQ28Z620EVM 快速入门指南
      1. 1.2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
      2. 1.2.2 软件安装
      3. 1.2.3 EVM 连接模块连接
    3. 1.3 Battery Management Studio
      1. 1.3.1 启动程序
      2. 1.3.2 寄存器屏幕
      3. 1.3.3 数据存储器屏幕
      4. 1.3.4 校准屏幕
        1. 1.3.4.1 电压校准
        2. 1.3.4.2 温度校准
        3. 1.3.4.3 电流校准
      5. 1.3.5 身份验证屏幕
      6. 1.3.6 化学成分选择
      7. 1.3.7 编程屏幕
        1. 1.3.7.1 对闪存编程
        2. 1.3.7.2 生成黄金映像
      8. 1.3.8 高级命令 I2C 屏幕
      9. 1.3.9 观察屏幕
    4. 1.4 电路模块物理布局和物料清单
      1. 1.4.1 电路板布局
      2. 1.4.2 物料清单
      3. 1.4.3 原理图
      4. 1.4.4 测试保险丝熔断电路
  3. 2修订历史记录

设置并评估 EVM 时所需的项目

  • BQ28Z620 电路模块
  • EV2400 通信接口适配器
  • 用于连接 EVM 与 EV2400 通信接口适配器的电缆
  • 用于连接通信接口适配器与计算机的 USB 电缆
  • 安装了 Windows® XP 或更高版本操作系统的计算机
  • 访问互联网以下载 Battery Management Studio 软件安装程序
  • 一节或两节电池电芯或 1kΩ 电阻,用于配置电芯模拟器
  • 可提供 8.4 V 电压和 2A 电流的直流电源(最好具有恒流恒压能力)