ZHCUAY4 april   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS8354EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8354EVM 特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 输入驱动器配置
    2. 4.2 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS8354EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS8354EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
  10. 7物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图

默认跳线设置

图 5-1 显示了丝印图,其中详细介绍了 ADS8354EVM-PDK 的跳线位置。

GUID-20230223-SS0I-RQ8F-7MPP-LQ7DHJ2TDHWL-low.svg图 5-1 ADS8354EVM-PDK 跳线位置

表 5-1 列出了每个跳线的功能和默认配置。

表 5-1 默认跳线配置
参考标识符 默认配置 说明
JP1、JP2、JP3、JP4 进行中 使用这些跳线的引脚 1 作为备用位置,为 ADS8354 的 ADC A 和 ADC B 提供模拟输入。
JP5,JP6 闭合 用于将 VREF 或 VREF/2 馈入驱动 THS4561 共模电压 (VOCM) 引脚的 OPA320 输入的跳线。有关更多详细信息,请参阅节 7.3。
JP7,JP8 开路 将这些引脚短接以使用 REF6025 外部基准电压。有关更多详细信息,请参阅节 4.2。
JP9 已关闭 [1-2] 默认情况下,AVSS(THS4561 的负电源轨)设置为 LM7705 生成的 –232mV 电源。短接 JP9[2-3] 可将 AVSS 设置为 GND。
JP10 闭合 用于将 GND 或 5.5V 馈入 LM7705 的关断 (SD) 引脚的跳线。默认情况下,GND 用于将 SD 引脚保持在低电平,因此 LM7705 器件处于开启状态。有关更多详细信息,请参阅 LM7705 数据表。