ZHCUAY4
april 2023
1
摘要
商标
1
概述
1.1
ADS8354EVM-PDK 特性
1.2
ADS8354EVM 特性
1.3
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
2
模拟接口
2.1
模拟输入连接器
2.2
ADC 输入信号驱动器
2.2.1
输入信号路径
3
数字接口
3.1
适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
4
电源
4.1
ADC 输入驱动器配置
4.2
ADC 电压基准配置
5
ADS8354EVM-PDK 初始设置
5.1
默认跳线设置
5.2
EVM 图形用户界面软件安装
6
ADS8354EVM-PDK 操作
6.1
用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
6.2
时域显示工具
6.3
频谱分析工具
6.4
直方图分析工具
7
物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
7.1
物料清单
7.2
PCB 布局
7.3
原理图
1.1
ADS8354EVM-PDK 特性
ADS8354EVM-PDK 具有以下特性:
对 ADS8354 ADC 进行诊断测试和准确的性能评估所需的硬件和软件
USB 供电 - 无需外部电源
PHI 控制器板提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8354 ADC 的通信接口,实现电力输送以及数字输入和输出
适用于
Microsoft®
Windows®
7 64 位操作系统的易用评估软件