ZHCUAY4 april   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS8354EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8354EVM 特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 输入驱动器配置
    2. 4.2 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS8354EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS8354EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
  10. 7物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图

时域显示工具

时域显示 工具显示了 ADC 对给定输入信号的响应。此工具用于研究 ADC 或前端驱动电路的行为和解决任何严重问题。

用户可以根据图 6-4 中指示的选定接口模式设置,使用 Capture 按钮从 ADS8354EVM-PDK 触发捕获所选样本数目的数据。样本指标位于 x 轴上,两个 y 轴显示相应的输出代码,以及基于指定基准电压的等效模拟电压。将页面切换到后续部分中描述的任何分析工具都会触发对同一组数据执行计算。

GUID-20230223-SS0I-PQS3-ZCRW-DJDZC7JKDL2F-low.svg图 6-4 时域显示工具选项

通道 A 和通道 B 波形均显示在图 6-4 中。这些通道相同且重叠。