ZHCUAY4 april   2023 ADS8354

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS8354EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8354EVM 特性
    3. 1.3 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 输入驱动器配置
    2. 4.2 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS8354EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS8354EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
  10. 7物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图

电源

AVDD 的工作电压范围为 4.5V 至 5.5V。DVDD 的工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,与 AVDD 电源无关。ADS8354EVM 的模拟部分由使用 TPS7A47-Q1 低噪声、低压降稳压器生成的 5V 电源 (VA) 供电。使用同一电源为 THS4561 前端驱动器放大器的正电源供电,而使用 LM7705 低噪声负偏置发生器生成 –232mV 负电源 (AVSS)。也可以通过短接 JP9 的引脚 2 和 3 将 AVSS 设置为 GND。

TPS7A47-Q1 稳压器可配置为通过可编程引脚设置生成 5 V 以外的 VA 电源。如需了解更多信息,请参阅 TPS7A47-Q1 器件数据表的详细说明 部分。

ADC 的数字部分由来自 PHI 的 3.3V DVDD 电源供电。