ZHCUAY4 april 2023
ADS8354 具有低噪声、低温漂、2.5V 内部电压基准。默认情况下,ADS8354EVM 配置为使用 2.5V 的 ADC 内部基准电压。在跳线 JP7 和 JP8 的引脚 2 上施加相同的基准电压,可用于驱动 THS4561 共模电压 (VOCM) 引脚。
此外,还提供了为 ADC 使用外部电压基准的配置。通过组装 JP7 和 JP8 跳线可以生成外部基准电压。使用外部基准时,必须禁用 ADS8354 内部电压基准,并且必须对器件进行编程以接受 REFIO_x 引脚上的外部基准电压。