ZHCUAY4 april 2023
直方图分析 工具可用于估算因噪声导致的性能下降而产生的 ADC 的有效分辨率。有效分辨率是 ADC 测量分辨率位数的指标,此类分辨率是在测量直流信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声引起的性能损失所致。(从诸如输入驱动电路、基准驱动电路、ADC 电源和 ADC 自身等来源)耦合到 ADC 输出的噪声累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的直流输入执行多次转换而获得的。
点击 Capture 按钮后将显示与直流输入相对应的直方图。通过从跳线 JP5 和 JP6 的引脚 1 和 2 上移除跳线,以及通过使用 100mil 跳线短接 JP1、JP2、JP3 和 JP4 的引脚 [1-2],在配置 EVM 的情况下捕获了图 6-6 所示的示例捕获。