ZHCUAY4 april 2023 ADS8354
频谱分析 工具(图 6-5)旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析来评估 ADS8354 SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。另外,窗口设置为 None 可用于搜索直流输入中频率范围内的噪声杂散。
要进行动态性能评估,外部全差分源必须具有比 ADC 更好的规格,以确保测量的系统性能不受信号源性能的限制。因此,外部基准源必须满足表 6-1 中所列的源要求。或者,用户可以使用精密信号注入器 EVM 来提供低失真、低噪声、2kHz 输入信号以驱动 ADC 的输入,并与大多数 TI SAR ADC 评估模块 (EVM) 配对使用。该电路板通过 USB 供电,还提供与 PC 的用户界面连接。
| 规格说明 | 规格值 |
|---|---|
| 信号频率 | 2 kHz |
| 外部源类型 | 全差分 |
| 外部源共模 | 0V |
| 最低 SNR | 90dB |
| 最低 THD | -115dB |