ZHCUAY2 april   2023

 

  1.   1
  2.   SBOU284 摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 2硬件
    1. 2.1 特性
  7. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 测量
      1. 3.2.1 详细设置
    3. 3.3 比较器
  8. 4电路
    1. 4.1 电流检测 IC
    2. 4.2 输入信号路径
    3. 4.3 器件输出和比较器
  9. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单

详细设置

若要配置测量评估,请按以下步骤操作:
  1. 通过以下方式连接分流电阻器:
    1. 将 2512 电阻器焊接在连接 IN+ 和 IN- 输入的 R1 焊盘上。
    2. 在 J1 的 IN+ 和 IN– 端子之间连接一个外部分流器。
  2. 在断电时,将 IN+ 和 IN- 端子与负载串联。
    1. 测量 5A 以上的电流时,确保高电流路径不会穿过 EVM(包括端子块 J1)。
    2. 将 5 A 或更小电流与板载或外部分流器搭配使用时,电流路径可以穿过 EVM。
      警告:
      测量电流时,首先确保设备(分流电阻器、导线、连接器等)可以承受相应的电流和功耗。其次,确保流经 J1 的电流不超过 5 A。否则,会导致 EVM 损坏或人身伤害。
      请勿触摸高压端子。
      EVM 可能变热。
  3. 打开系统电源并在 OUT 测试点测量输出电压
    1. Vout 等于器件增益乘以直接在器件输入引脚上测得的差分电压