ZHCUAY2 april   2023

 

  1.   1
  2.   SBOU284 摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 2硬件
    1. 2.1 特性
  7. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 测量
      1. 3.2.1 详细设置
    3. 3.3 比较器
  8. 4电路
    1. 4.1 电流检测 IC
    2. 4.2 输入信号路径
    3. 4.3 器件输出和比较器
  9. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单

输入信号路径

本部分介绍了输入信号路径的电路。

J1 用于连接 IN+ 和 IN–。

R1 可用于外形尺寸为 2512 的可选板载分流电阻。分流器也可以置于 J1 的 IN+ 和 IN- 端子上。如有需要,可直接在测量测试中施加差分电压。

C2、R2 和 R3 组合成一个可选的输入滤波器。R2 和 R3 默认装配了 0Ω 电阻。使用输入滤波时,要考虑器件的输入偏置电流。有关输入滤波的更多信息,请参阅数据表。