ZHCUAY2 april   2023

 

  1.   1
  2.   SBOU284 摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 2硬件
    1. 2.1 特性
  7. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 测量
      1. 3.2.1 详细设置
    3. 3.3 比较器
  8. 4电路
    1. 4.1 电流检测 IC
    2. 4.2 输入信号路径
    3. 4.3 器件输出和比较器
  9. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单

物料清单

本部分展示 SENS095 的物料清单。

表 5-1 提供了 EVM 的器件清单。

表 5-1 SENS095 物料清单
名称 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

!PCB

1

印刷电路板

SENS095

不限

C1_1、C1_2、C1_3、C1_4、C1_5

5

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-20%,X7R,0402

0402

GRM155R71H104ME14D

MuRata(村田)

D1_1、D1_2、D1_3、D1_4、D1_5

5

白色

LED,白色,SMD

0805

VAOL-S8WR4

Visual Communications Company, LLC

H1_1、H1_2、H1_3、H1_4、H1_5、H2_1、H2_2、H2_3、H2_4、H2_5、H3_1、H3_2、H3_3、H3_4、H3_5、H4_1、H4_2、H4_3、H4_4、H4_5

20

缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色

黑色缓冲垫

SJ61A1

3M

J1_1、J1_2、J1_3、J1_4、J1_5

5

2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.138" (3.50mm),通孔

CONN_TERM_POS2

691103110002

Wurth

LBL1、LBL2_1、LBL2_2、LBL2_3、LBL2_4、LBL2_5

6

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1_1、Q1_2、Q1_3、Q1_4、Q1_5

5

30V

MOSFET,N 沟道,30V,5.9A,YJK0003A (PICOSTAR-3)

YJK0003A

CSD17585F5T

德州仪器 (TI)

R2_1、R2_2、R2_3、R2_4、R2_5、R3_1、R3_2、R3_3、R3_4、R3_5、R4_1、R4_2、R4_3、R4_4、R4_5

15

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R5_1、R5_2、R5_3、R5_4、R5_5

5

10.2k

电阻,10.2kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0710K2L

Yageo(国巨)

R6_1、R6_2、R6_3、R6_4、R6_5

5

3.40k

电阻,3.40kΩ,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-073K4L

Yageo

R7_1、R7_2、R7_3、R7_4、R7_5

5

10k

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale(威世达勒)

R8_1、R8_2、R8_3、R8_4、R8_5

5

4.7k

电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04024K70JNED

Vishay-Dale(威世达勒)

SW1_1、SW1_2、SW1_3、SW1_4、SW1_5

5

开关,滑动,开-开,Mom,DP3T,顶部滑动,0.3A,6VDC,PC 引脚,穿孔大容量

SW_13MM00_3MM60

JS207011CQNR

C&K

TP1_1、TP1_2、TP1_3、TP1_4、TP1_5、TP2_1、TP2_2、TP2_3、TP2_4、TP2_5、TP3_1、TP3_2、TP3_3、TP3_4、TP3_5、TP4_1、TP4_2、TP4_3、TP4_4、TP4_5、TP5_1、TP5_2、TP5_3、TP5_4、TP5_5、TP6_1、TP6_2、TP6_3、TP6_4、TP6_5

35

测试点,微型,SMT

Testpoint_Keystone_Miniature

5015

Keystone

U1_1

1

具有开漏比较器和基准的 -4V 至 110V、1.3MHz、超精密电流检测放大器

SSOP8

INA310A1IDGKR

德州仪器 (TI)

U1_2

1

具有开漏比较器和基准的 -4V 至 110V、1.3MHz、超精密电流检测放大器

VSSOP8

INA310A2IDGKR

德州仪器 (TI)

U1_3

1

具有开漏比较器和基准的 -4V 至 110V、1.3MHz、超精密电流检测放大器

VSSOP8

INA310A3IDGKR

德州仪器 (TI)

U1_4

1

具有开漏比较器和基准的 -4V 至 110V、1.3MHz、超精密电流检测放大器

VSSOP8

INA310A4IDGKR

德州仪器 (TI)

U1_5

1

具有开漏比较器和基准的 -4V 至 110V、1.3MHz、超精密电流检测放大器

VSSOP8

INA310A5IDGKR

德州仪器 (TI)

C2_1、C2_2、C2_3、C2_4、C2_5

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R72A104KA35D

MuRata

C3_1、C3_2、C3_3、C3_4、C3_5

0

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

CL10B101KB8NNNC

Samsung Electro-Mechanics

FID1,FID2,FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R1_1、R1_2、R1_3、R1_4、R1_5

0

0.01

电阻,0.01,1%,3W,2512

2512

CRA2512-FZ-R010ELF

Bourns