ZHCUAY2 april   2023

 

  1.   1
  2.   SBOU284 摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 2硬件
    1. 2.1 特性
  7. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 测量
      1. 3.2.1 详细设置
    3. 3.3 比较器
  8. 4电路
    1. 4.1 电流检测 IC
    2. 4.2 输入信号路径
    3. 4.3 器件输出和比较器
  9. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单

硬件

该 EVM 旨在对 INA310x 的基本功能进行评估。此布局并不用作目标电路的模型,也不作为针对电磁兼容性 (EMC) 测试的布局。该 EVM 包含一个印刷电路板 (PCB),其中具有多个可选的 PCB 拆分模块,可用于表 1-1 中列出的五个增益选项(1 至 5)中的每一个。每个 PCB 拆分模块都有一个 INA310xn 器件(其中 x 为版本 A 或 B,而 n 为 1、2、3、4 或 5)、用于外部硬件连接的测试点和插座以及用于焊接可选电路的焊盘。该 EVM 支持通过 PCB 进行高达 5A 的电流测量。