ZHCUAY2 april   2023

 

  1.   1
  2.   SBOU284 摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 2硬件
    1. 2.1 特性
  7. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 测量
      1. 3.2.1 详细设置
    3. 3.3 比较器
  8. 4电路
    1. 4.1 电流检测 IC
    2. 4.2 输入信号路径
    3. 4.3 器件输出和比较器
  9. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单

器件输出和比较器

本部分介绍了器件输出和比较器周围的电路。

R4 和 C3 用于可选输出滤波器。默认情况下,C3 未安装,并且 R4 是一个 0Ω 电阻器。

R5 和 R6 用作分压器来设定 CMPin 上的阈值。默认情况下,这些电阻器设置为 R5 = 10.2kΩ 和 R6 = 3.4kΩ,以便 CMPin 上的电压是 OUT 电压的 1/4,从而导致比较器在输出电压为 2.4V 时跳闸。

R8 是高电平有效比较器警报引脚 CMPout 的上拉电阻器。LED D1 和限流电阻器 R7 与 N 沟道 MOSFET Q1 搭配使用,以指示何时触发 ALERT 引脚。

开关 SW1 用于将比较器置于锁存或透明模式。当处于锁存模式时,可以将 SW1 移动至复位位置以清除警报。然后,该开关将自动返回到锁存位置。