ZHCUAY2 april 2023
INA310x 是一款超精密电流检测放大器,可不依赖于具有集成式比较器的电源电压,在 -4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 20µV(最大值)的低失调电压、0.15%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现高精度电流测量。INA310x 具有 1.3MHz 的高信号带宽,专为高压直流电流测量和快速过流保护等高速应用而设计。
INA310x 包含一个开漏比较器和提供 0.6V 阈值的内部基准。一个外部电阻分压器设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。
INA310x 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.6mA。INA310x 有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。
INA310x 的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 8 引脚 VSSOP 封装。
| 可订购 EVM | 产品 | 增益 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA310AEVM | INA310A1 | 20 V/V | 0.15% | ±20µV |
| INA310A2 | 50 V/V | |||
| INA310A3 | 100 V/V | |||
| INA310A4 | 200 V/V | |||
| INA310A5 | 500V/V | |||
| INA310BEVM | INA310B1 | 20 V/V | 0.5% | ±150µV |
| INA310B2 | 50 V/V | |||
| INA310B3 | 100 V/V | |||
| INA310B4 | 200 V/V | |||
| INA310B5 | 500V/V |