ZHCUAY2 april 2023
INA310 包含一个开漏高电平有效比较器和提供 0.6V 阈值的内部基准。一个外部电阻分压器设定电流跳变点,当 CMPin 引脚上预设的电压大于 0.6V 时,比较器输出将置为高电平。开关 SW1 可用于将比较器置于锁存或透明模式。当处于锁存模式时,可以将 SW1 移动至复位位置以清除警报。然后,该开关将自动返回到锁存位置。当达到比较器阈值时,LED D1 将点亮。