ZHCUAY2 april   2023

 

  1.   1
  2.   SBOU284 摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  6. 2硬件
    1. 2.1 特性
  7. 3操作
    1. 3.1 快速启动设置
    2. 3.2 测量
      1. 3.2.1 详细设置
    3. 3.3 比较器
  8. 4电路
    1. 4.1 电流检测 IC
    2. 4.2 输入信号路径
    3. 4.3 器件输出和比较器
  9. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单

快速启动设置

以下说明介绍了如何设置和使用 EVM。对于这些说明,当引用器件标识符时,器件版本(A 或 B)和增益选项(1、2、3、4 或 5)将被忽略。例如,R1_A3 将简称为 R1。

  1. 选择所需的增益选项面板型号。

  2. 将外部直流电源电压(2.7V 至 20V)连接到一个 VS 测试点,然后将该电源的接地基准连接到同一面板上的 GND 测试点。
  3. 按照测量 中的说明,通过将信号引线连接到 EVM 上的端子 J1 的相应引脚,向 IN+ 和 IN– 节点提供差分输入电压信号。