ZHCUAV9 march   2023

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 TPS7H1111-SEP 的特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

物料清单

表 8-1 物料清单 (LP086A)
位号数量描述器件型号制造商
C11电容器,钽,100μF,20V,±10%,0.4Ω,AEC-Q200 1 级,SMD,7343-43TAJE107K020TNJVAVX
C31电容器,陶瓷,1μF,25V,±10%,X7R,0805TMK212B7105KG-TTaiyo Yuden
C41电容器,陶瓷,0.1μF,25V,±10%,X7R,06038.85012E+11Wurth Elektronik
C8、C92电容器,固体钽,100μF,20V,E CASE,10%,(7.3mm x 4.1mm x 4.3mm),SMD,7343-43,0.035Ω,125°C,T/RTRME107K020R0035KYOCERA AVX
C111电容器,陶瓷,4700pF,25V,±5%,C0G/NP0,080508053A472JAT2AAVX
C121电容器,钽,10μF,35V,±10%,1.6Ω,SMD,6032-28293D106X9035C2TE3Vishay-Sprague
C13、C142电容器,陶瓷,4.7µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,CGA8M3X7R1H475K200KBTDK
J1、J2、J7、J9、J10、J116标准香蕉插孔,非绝缘,5.5mm575-4Keystone
J3、J4、J5、J84SMA 连接器插座,母插座,50Ω,通孔焊接,PTH_RF_CONN733910060Molex
J61小型探头尖端电路板测试点,TH,25%,TH 示波器探头131-5031-00Tektronix
J12、J132接头,2.54mm,3x1,锡,TH22284030Molex
L1、R12电阻器,0Ω,1%,0.75W,AEC-Q200 0 级,1210CRCW12100000Z0EAHPVishay-Dale
R21电阻器,56.2kΩ,1%,0.1W,0603RC0603FR-0756K2LYageo
R3、R10、R123电阻器,10.0kΩ,0.1%,0.1W,0603RT0603BRD0710KLYageo America
R41电阻,51.0Ω,1%,0.1W,0603RC0603FR-0751RLYageo
R51电阻器,44.2kΩ,0.1%,0.1W,0603RT0603BRD0744K2LYageo America
R61电阻器,10.0Ω,1%,0.5W,AEC-Q200 0 级,0805ERJ-P6WF10R0VPanasonic
R71电阻器,28.0kΩ,1%,0.1W,0603RC0603FR-0728KLYageo
R81电阻器,18.0kΩ,0.1%,0.1W,0603RT0603BRD0718KLYageo America
R91电阻器,12.0kΩ,0.1%,0.1W,0603RT0603BRD0712KLYageo America
R111电阻器,5.05kΩ,0.5%,0.1W,0603RT0603DRE075K05LYageo America
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP10、TP127测试点,通用,红色,TH5010Keystone Electronics
TP6、TP7、TP8、TP9、TP135测试点,通用,黄色,TH5014Keystone Electronics
TP11、TP14、TP153测试点,通用,黑色,TH5011Keystone Electronics
U111.5A 超低噪声、高 PSRR 耐辐射 LDO (SOP28)TPS7H1111PWPTSEP德州仪器 (TI)
C20电容器,钽聚合物,10μF,25V,±20%,0.15Ω,3216-18 SMDTCJA106M025R0150AVX
C5、C10、C17、C18、C19、C200电容器,陶瓷,0.1μF,25V,±10%,X7R,0603C1608X7R1E104K080AATDK
C6、C16、C210电容器,陶瓷,1μF,25V,±10%,X7R,0805TMK212B7105KG-TTaiyo Yuden
C7、C220电容器,陶瓷,6.8µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,CGA8P3X7R1H685K250KBTDK
C150电容器,陶瓷,0.01μF,16V,±5%,C0G/NP0,0805B37947K9103J62TDK