ZHCUAV9 march 2023
PRODUCTION DATA
TPS7H1111-SEP 的标称输出电压是使用等式 VSS_SET = VOUT = ISET x RSET 配置的。因此,RSET = VSS_SET / ISET = 1.8V / 100 μA = 18kΩ。ISET 由 RREF 决定,并使用精密 12kΩ 电阻器设计为 100uA。请参阅图 4-1 以查看方框图。请参阅图 7-1,以了解 RSET (R8) 和 RREF (R9) 的连接情况。请参阅 SLVSFT8,以了解更多详细信息。
图 4-1 配置输出电压的简化示意图还需要注意的是,TPS7H1111-SEP 使用可调电源正常 PG 输出阈值 FB_PG。更改输出电压时,需要在 FB_PG 引脚上设置合适的分压器,以便 LDO 在达到适当的阈值时断言 PG。此外,当 PG 被断言时,这将关闭作为软启动一部分的内部快速充电电路。因此,设置适当的分压器对于正确启动至关重要。请参阅 SLVSFT8,以了解更多详细信息。