ZHCUAV9 march   2023

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 TPS7H1111-SEP 的特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

引言

TPS7H1111-SEP 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的 RF(射频)器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。

该 EVM 配置有一个默认输出电阻器,该电阻器可调节至 1.8V VOUT,可用 VIN 范围为
(1.8V + VDO) 至 7V,VBIAS 范围为(VOUT + 1.6V 至 14V)。最坏情况下 VDO 的范围为 430mV (VBIAS ≥ (VOUT + 1.6V)) 至 1.4V,VBIAS = VIN(1.5A 负载下)。此 EVM 旨在帮助工程师评估 TPS7H1111-SEP 线性稳压器的运行情况和性能。TPS7H1111-SEP 低压降稳压器支持 0.85V 至 7V 的输入电压,并且能够通过更改 VOUT 电流设置电阻器 R8 来调节 0.4V 至高达 5.5V 之间的任何输出电压。此 EVM 能够为负载提供最高 1.5A 的电流。实现最大负载取决于多个变量,包括输入输出功耗、电路板散热和散热。

GUID-20230301-SS0I-PCMX-TZTR-9SVXLV7N6P8H-low.png图 1-1 TPS7H1111EVM (LP086A)