ZHCUAV9 march   2023

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 TPS7H1111-SEP 的特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

设备设置

以下过程可指导 TPS7H1111EVM 的设置和测试。

此测试需要用到以下设备:

  1. 电源 PS1 能够提供高达 7V 和 1.5A 的电源,以提供 VIN。
    • 如果测试电流限制功能,PS1 应该能够承受 3A。
  2. 电源 PS2 最高可承受 14V 和 100mA。
  3. 电子负载或电阻负载可承受大于 1.5A 的电流(或所需的测试负载)。
  4. 用于监测 VOUT 的电压表和/或示波器。

以下过程介绍了连接、电源和负载设置:

  1. 禁用 PS1 时,设置 2.5V 和 1.5A 电流限制。
  2. 用香蕉电缆将 PS1 正极电源连接至 VIN + 跳线 J1。
  3. 用香蕉电缆将 PS1 负极电源连接到 VIN 接地跳线 J10。
    • 或者,可与 SMA J3 一起提供 VIN。观察 SMA 电缆的额定电流。
  4. 禁用 PS2 时,设置 5V 和 100mA 电流限制。
  5. 用香蕉电缆将 PS2 正极电源连接至 VBIAS + 跳线 J7。
  6. 用香蕉电缆将 PS2 负极电源连接到 VBIAS 接地跳线 J11。
    • 或者,也可以与 SMA J8 一起提供 VBIAS。
  7. 如果需要监控 VOUT,将示波器连接到 SMA 插孔 J5。
    • 或者,可以将冷端连接器 J6 或 TP4 用于监测 VOUT。
  8. 如果需要,使用 TP4、J6、J5 或 J2 将电压表连接到 VOUT。
  9. 在 VOUT 连接器 J2 和连接器 J9 处的 GND 之间连接所需 (≤1.5A) 负载。

注: 当在较高的 ILOAD 电流下运行时,较大的 VIN – VOUT 差会导致内部功耗过大。内部耗功可通过 VIN – VOUT × ILOAD 进行估算。请参阅 SLVSFT8,以了解有关功率计算的更多信息。