ZHCUAV9 march   2023

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 TPS7H1111-SEP 的特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

操作

  1. 将跳线 J13 设置为启用位置。
    • J13 也可以保持开路,因为电阻分压器与 VIN 一起用于向上拉动使能引脚。使能阈值约为 600mV。可以更改电阻分压器 R2/R7,以实现 VIN 的不同导通电压。默认情况下,当默认 EVM 的 VIN > 约 1.8V 时,器件将启用。还可以通过 J13 从主机对器件进行数字控制。
  2. 启用 PS1 和 PS2。顺序不重要。
  3. VOUT 现在读数应为约 1.8V。
    • 当施加负载时,负载下的 VOUT 可能低于 1.8V。用于反馈调节的 OUTS 连接位于靠近 U1 的 COUT 平面上。
  4. PG 输出 (TP6) 现在也应上拉至 VOUT,读数为 1.8V。
  5. 根据需要改变负载以进行测试。