ZHCUAV9 march   2023

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 TPS7H1111-SEP 的特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

噪声频谱密度

图 5-4 显示了 TPS7H1111EVM 在 1A 负载和以下条件下运行时的典型噪声谱密度 (NSD) 性能:VIN = 2.5V,VBIAS = 5V,VOUT = 1.8V。

GUID-20230303-SS0I-BBVF-JNJX-6KBB27WPQHVS-low.svg图 5-4 输出噪声与频率间的关系(噪声频谱密度)