ZHCUAV9 march 2023
PRODUCTION DATA
图 5-3 显示了 1A 负载下的典型波特增益和相位图与频率间的关系。TPS7H1111EVM 在以下条件下运行时进行的稳定性测试:VIN = 2.5V,VBIAS = 5V,VOUT = 1.8V。
使用高带宽高增益 LDO 测量精确的波特响应需要使用非常小的注入信号。注入的信号使用注入电平的形状,注入的信号参考电平为 -7dBm。频率从 10kHz 增至 200kHz 时,该参考电平降至 -27dBm。此外,整个注入信号通过内联衰减器从外部衰减 26dB。这是为了防止将信号过驱到反馈回路中,并将响应保持在小信号行为范围内。