ZHCUAV9 march   2023

PRODUCTION DATA  

  1.   TPS7H1111EVM
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 相关信息
    2. 1.2 TPS7H1111-SEP 的特性
    3. 1.3 应用
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1 跳线
      2. 2.1.2 测试点
    2. 2.2 设备设置
  5. 3操作
  6. 4可调节运行
  7. 5测试结果
    1. 5.1 使能和软启动计时
    2. 5.2 PSRR
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 噪声频谱密度
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图
  10. 8物料清单

跳线

表 2-1 中包含跳线列表及其功能说明。

表 2-1 跳线
原理图参考说明
J1VIN 输入电源香蕉插头。0.85 至 7 V.
J2VOUT 输出稳压电源香蕉插头。按配置 VOUT = 1.8V。
J3VIN 香蕉插孔的 GND。
J4VCOUT 输出稳压电源 SMA。
J5VOUT 输出稳压电源 SMA。
J6VOUT 输出稳压电源冷端探头连接器。
J7VBIAS 偏置输入电源香蕉插孔。2.2 至 14 V.
J8VBIAS 偏置输入电源 SMA。
J9VOUT 香蕉插孔的 GND。
J10VIN 香蕉插孔的 GND。
J11VBIAS 香蕉插孔的 GND。
J12三引脚电流限制模式跳线选择器。选择“恒流”或“关断”限流模式。
J13三引脚启用/禁用跳线选择器。将 EN 信号拉至 VIN“启用”或 GND“禁用”。任何跳线都不会基于 VIN R2/R7 分压器达到 600mV 使能阈值而使能 LDO。