ZHCUAV2 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者
ESD 保护 - ESD122

ESD122 是一种双向 ESD 保护二极管阵列,用于保护 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路。该器件的每通道具有较低的 I/O 电容,且引脚排列适合对称差分高速信号布线,因此是保护速率高达 10Gbps 的高速接口的理想选择。