ZHCUAV2 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者

验证电力输送的测试过程

以下步骤介绍了验证电力输送的测试过程:

  1. 将 USB-C-PD-DUO-EVM 插入 TIDA-010248 评估板的 DS1 端口。USB-C-PD-DUO-EVM 是一款电源 DUO 拉电流和灌电流评估模块,用于从 TIDA-010248 评估板拉出或灌入功率。
  2. 当通过 USB Type-C 端口连接到 USB Type-C PD EVM 时,USB-C-PD-DUO-EVM 会通电。观察 EVM 通电时亮起 的 LED。
  3. 按下 USB-C-PD-DUO-EVM 接收板上的 5V、9V、15V 和 20V 按键以请求提供输出电压,并测量 DS1 端口的 USB Type-C VBUS 通道上的相应输出电压 5V、9V、15V 和 20V。
  4. 通过将 USB-C-PD-DUO-EVM 连接到 TIDA-010248 评估板的 DS2 端口,重复步骤 1 至步骤 3,以测量第二个通道上的电力输送,还要观察所请求电压的 LED 是否亮起。