ZHCUAV2 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者

PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994

有三个 I2C 接口,第一个接口将 MCU 调试接口连接到 PD 控制器,并用作 I2C 器件。独立的主机平台接口通过第二个 I2C 接口进行连接,该接口同样用作 I2C 器件。通过使用此接口,主机 CPU(在本例中为 Intel)指示 PD 控制器提供有关所连接的 USB Type-C 器件的状态信息。第三个 I2C 接口作为 I2C 控制器控制转接驱动器(TUSB1104 和 TUSB1044)和直流/直流转换器 (TPS55288)。通过此 I2C 接口,PD 控制器对直流/直流转换器的输出电压进行编程,并控制采用表 3-2 和表 3-3 中所总结的各种配置的转接驱动器。