ZHCUAV2 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者

系统说明

此参考设计具有 USB Type-C 电力输送控制器、USB 3.2×2 自适应线性转接驱动器和多协议双向线性转接驱动器,可在 5V 至 20V 的电压范围内提供高达 60W 的总功率,最大电流为 3A。转接驱动器支持 USB 3.2 (10Gbps)、USB 3.2×2 (20Gbps) 和 DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)。此参考设计可用于工业 PC 和 HMI 应用。

转接驱动器可校正主机和器件之间的信号完整性问题,从而使系统更加稳健。PD 子系统由 USB-PD 控制器和可调降压/升压直流/直流转换器组成。PD 控制器与转接驱动器通信以启用 USB 或 DP 开关路径,还通过 I2C 协议控制直流/直流转换器和转接驱动器。PD 控制器通过配置通道 (CC) 线路与插入 USB Type-C 连接器的 USB Type-C 器件进行交互,从而在转接驱动器中启用相应路径,并在直流/直流转换器中设置所需的电压和电流。

USB Type-C PD 和转接驱动器参考设计可与采用 TI 的 Sitara™ MPU 的 Intel CPU(Elkhart Lake、Alder Lake、Tiger Lake)以及其他具有 USB 3 和/或 DP 功能的 CPU 或 MPU 设计相集成。