ZHCUAV2 March   2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 PD 控制器 - TPS65994BF
      2. 2.2.2 LM73100
      3. 2.2.3 转接驱动器 TUSB1104
      4. 2.2.4 转接驱动器 TUSB1044
      5. 2.2.5 TUSB216I
      6. 2.2.6 降压/升压直流/直流转换器 - TPS55288
      7. 2.2.7 系统功耗
        1. 2.2.7.1 反极性保护二极管 - LM74500-Q1
        2. 2.2.7.2 TPS51225
        3. 2.2.7.3 外部 MOSFET - CSD87330Q3D
      8. 2.2.8 上行和下行 USB Type-C 端口
        1. 2.2.8.1 下行端口
          1. 2.2.8.1.1 ESD 保护 - TPD6S300A
          2. 2.2.8.1.2 ESD 保护 - ESD122
        2. 2.2.8.2 上行端口
        3. 2.2.8.3 边带信号接口
      9. 2.2.9 MCU 调试接口
  8. 3系统设计原理
    1. 3.1 PD 控制器和 I2C 通信
      1. 3.1.1 PD 控制器的 I2C 接口 - TPS65994
      2. 3.1.2 用于控制直流/直流转换器的 I2C 命令 - TPS55288
      3. 3.1.3 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1104
      4. 3.1.4 用于控制转接驱动器的 I2C 命令 - TUSB1044
      5. 3.1.5 I2C MCU 调试接口
      6. 3.1.6 USB Type-C® VBUS 发电
  9. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
      1. 4.3.1 验证电力输送的测试过程
  10. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 材料清单
    2. 5.2 文档支持
    3. 5.3 支持资源
    4. 5.4 商标
  11. 6关于作者

上行端口

上行 USB Type-C 端口是主机接口,在此参考设计中仅用于评估目的。作为评估的一部分,这些端口用于将 USB Type-C 信号连接到独立的处理器平台,如 Intel CPU、Sitara™ 等等。在典型的工业 PC 应用中,此参考设计集成在单板计算机 (SBC) 或载板上。此外,USB Type-C 转接驱动器信号直接连接到 CPU 或 MPU 的 USB Type-C 端口。