ZHCUAV2 March 2023
表 3-2 中的命令控制转接驱动器 TUSB1104 的寄存器设置。
| 寄存器 | PD 控制器触发事件 | 寄存器名称 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0Ah | POWER_ON_RESET | General_1 | 0x10h | 允许软件使用寄存器中的 EQ 设置,而不是从引脚采样的值 |
| 0x1Ch | POWER_ON_RESET | AEQ_CONTROL1 | 0x84h | 禁用自适应 EQ 特性,因为此特性不是本设计的重点 |
| 0x21h | POWER_ON_RESET | SS_EQ | 0x77h | 为面向 USB 主机的 USB3 SSTX1 和 SSTX2 接收器选择 EQ 指数 7。可以根据信号完整性测试的结果更改写入的值 |
| 0x0Ah | ATTACH_UU | General_1 | 0x11h | 启用转接驱动器并选择 USB 3.2 ×2 模式的方向(当以正常方向建立连接时) |
| 0x0Ah | ATTACH_UD | General_1 | 0x15h | 启用转接驱动器并选择 USB 3.2 ×2 模式的方向(当以翻转方向建立连接时) |
| 0x0Ah | DETACH | General_1 | 0x10h | 在检测到器件分离时禁用转接驱动器 |